ZHCSB79A August 2013 – August 2014 CSD95375Q4M
PRODUCTION DATA.
CSD95375Q4M NexFET™ 功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。 这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和 NexFET 技术来完善功率级开关功能。 此驱动器 IC 具有一个内置可选二极管仿真功能,此功能可启用断续传导模式 (DCM) 运行来提升轻负载效率。 此外,驱动器 IC 支持 ULQ 模式,此模式支持针对 Windows™ 8启用连接待机。 借助于 PWM 输入三态,静态电流被减少至 130µA,并支持立即响应。 当 SKIP# 被保持在三态时,电流被减少至 8µA(恢复切换通常需要 20µs)。 这个组合可在小型 3.5 x 4.5mm 外形尺寸封装中实现高电流、高效和高速开关器件。 此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。
器件 | 介质 | 数量 | 封装 | 出货 |
---|---|---|---|---|
CSD95375Q4M | 13 英寸卷带 | 2500 | SON 3.5mm x 4.5mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD95375Q4MT | 7 英寸卷带 | 250 |