CSD95375Q4M

正在供货

25A 同步降压 NexFET™ 功率级

产品详情

VDS (V) 20 Power loss (W) 2.2 Ploss current (A) 15 Configuration PowerStage ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Features Diode emulation mode with FCCM, Ultra-low inductance package Rating Catalog
VDS (V) 20 Power loss (W) 2.2 Ploss current (A) 15 Configuration PowerStage ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Features Diode emulation mode with FCCM, Ultra-low inductance package Rating Catalog
VSON-CLIP (DPC) 8 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 15A 电流时系统效率达 93%
  • 最大额定持续电流 25A,峰值 60A
  • 高频运行(高达 2MHz)
  • 高密度 - 3.5 × 4.5mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的印刷电路板 (PCB) 封装
  • 超低静态 (ULQ) 电流模式
  • 与 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 击穿保护
  • 符合 RoHS 环保标准 – 无铅端子镀层
  • 无卤素

应用范围

  • 超级本/笔记本 DC/DC 转换器
  • 多相 Vcore 和 DDR 解决方案
  • 网络互联、电信和计算系统中的负载点同步降压

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 15A 电流时系统效率达 93%
  • 最大额定持续电流 25A,峰值 60A
  • 高频运行(高达 2MHz)
  • 高密度 - 3.5 × 4.5mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
  • 超低电感封装
  • 系统已优化的印刷电路板 (PCB) 封装
  • 超低静态 (ULQ) 电流模式
  • 与 3.3V 和 5V 脉宽调制 (PWM) 信号兼容
  • 支持强制连续传导模式 (FCCM) 的二极管仿真模式
  • 三态 PWM 输入
  • 集成型自举二极管
  • 击穿保护
  • 符合 RoHS 环保标准 – 无铅端子镀层
  • 无卤素

应用范围

  • 超级本/笔记本 DC/DC 转换器
  • 多相 Vcore 和 DDR 解决方案
  • 网络互联、电信和计算系统中的负载点同步降压

All trademarks are the property of their respective owners.

CSD95375Q4M NexFET 功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。 这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和 NexFET 技术来完善功率级开关功能。 此驱动器 IC 具有一个内置可选二极管仿真功能,此功能可启用断续传导模式 (DCM) 运行来提升轻负载效率。 此外,驱动器 IC 支持 ULQ 模式,此模式支持针对 Windows 8启用连接待机。 借助于 PWM 输入三态,静态电流被减少至 130µA,并支持立即响应。 当 SKIP# 被保持在三态时,电流被减少至 8µA(恢复切换通常需要 20µs)。 这个组合可在小型 3.5 x 4.5mm 外形尺寸封装中实现高电流、高效和高速开关器件。 此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。

CSD95375Q4M NexFET 功率级的设计针对高功率、高密度同步降压转换器中的使用进行了高度优化。 这个产品集成了驱动器集成电路 (IC) 和 NexFET 技术来完善功率级开关功能。 此驱动器 IC 具有一个内置可选二极管仿真功能,此功能可启用断续传导模式 (DCM) 运行来提升轻负载效率。 此外,驱动器 IC 支持 ULQ 模式,此模式支持针对 Windows 8启用连接待机。 借助于 PWM 输入三态,静态电流被减少至 130µA,并支持立即响应。 当 SKIP# 被保持在三态时,电流被减少至 8µA(恢复切换通常需要 20µs)。 这个组合可在小型 3.5 x 4.5mm 外形尺寸封装中实现高电流、高效和高速开关器件。 此外,PCB 封装已经过优化,可帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
CSD95377Q4M 正在供货 20V 35A SON 3.5 x 4.5mm 同步降压 NexFET™ 功率级 Slightly higher efficiency

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD95375Q4M 同步降压 NexFET 功率级 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 12月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

CSD95375Q4M PSpice Model

SLPM117.ZIP (17 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
VSON-CLIP (DPC) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频