ZHCSEJ2A November 2015 – January 2016
PRODUCTION DATA.
bq24259 是一款高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机和平板电脑应用中的 单节锂离子和锂聚合物电池的续航。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq24259 | VQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |