ZHCSEJ2A November 2015 – January 2016
PRODUCTION DATA.
该器件支持 3.9V 至 6.2V USB 输入电源,包括具有 6.4V 过压保护功能的标准 USB 主机端口和 USB 充电端口。该器件支持 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。为了设定默认输入电流限值,bq24259 获取系统检测电路(如 USB PHY 器件)中的结果。该器件还具有快速启动功能和高达 1.5A 的精确限流能力,能够为 VBUS 提供 4.55V 至 5.5V(默认为 5V)的可调电压,支持 USB On-the-Go 运行。
电源路径管理将系统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至 3.5V 最小系统电压(可编程)以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入源电流或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为零,然后开始对电池放电,直到满足系统的电源需求。这个充电模式操作可保证输入源不会过载。
此器件在主机控制不可用时开始且完成一个充电周期。它分三个阶段对电池进行自动充电:预调节、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。之后,当电池电压下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
该充电器件针对电池充电和系统运行提供多种安全 功能, 其中包括负温度系数热敏电阻监控、充电安全定时器和过压/过流保护。当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。
STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。当故障发生时,INT 立即通知主机。
bq24259 采用 24 引脚 4 x 4mm2 超薄 VQFN 封装。