ZHCSN25A December 2020 – May 2022 UCC27289
PRODUCTION DATA
两个输入相互独立运行。两个输入可以重叠,并且输出应跟随输入信号。与具有单输入的栅极驱动器相比,该器件的独立性允许完全控制两个输出。器件中未实现固定时间去毛刺滤波器,因此不会牺牲传播延迟和延迟匹配。换句话说,没有内置死区时间。如果需要两个输出之间的死区时间,则应通过微控制器对死区时间进行编程。如果预计输入信号上的噪声会导致输入重叠,则输出应跟随输入,并且可能会发生击穿。为避免这种情况,应在栅极驱动器输入 HI 和 LI 的前面部署小型输入滤波器。由于输入与电源电压无关,因此可连接到数字控制器或模拟控制器的输出。输入可接受宽转换速率信号,输入可承受负电压,以提高稳健性。如前所述,驱动器输入端的小型滤波器可进一步提高易受噪声干扰应用中的系统稳健性。输入具有典型值为 250kΩ 的内部下拉电阻。因此,当输入悬空时,输出保持低电平。