ZHCS125B April 2011 – July 2016 UCC25710
PRODUCTION DATA.
空白
UCC25710 器件是一款 LLC 半桥控制器,可精准控制多串 LED 背光 应用。该器件针对多变压器、多串 LED 架构进行了优化。借助该控制器和架构,可在多灯串中实现出色 LED 电流匹配。与现有的 LED 背光解决方案相比,该多变压器架构可提供从交流输入到 LED 负载的优异整体效率。
LLC 控制器功能包括具有可编程 FMIN 和 FMAX 的电压控制晶体振荡器 (VCO)、具有 500ns 固定死区时间的半桥栅极驱动器和 GM 电流放大器。LLC 功率传输由控制器的 VCO 频率进行调制。VCO 具有一个精确的可编程频率范围。在极低功耗水平下,VCO 频率由 FMAX 转为零,从而最大限度地提升小 LED 电流下的效率。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC25710 | SOIC (20) | 12.80mm x 7.50mm |