ZHCSRQ6C February 2023 – March 2024 UCC14341-Q1
PRODUCTION DATA
引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
VVIN | UCC14341-Q1 的初级侧输入电压至 GNDP | 13.5 | 15 | 18 | V |
UCC14341B-Q1 的初级侧输入电压至 GNDP | 8.5 | 15 | 18 | V | |
VENA | 使能至 GNDP | 0 | 5.5 | V | |
VPG | 电源正常至 GNDP | 0 | 5.5 | V | |
VVDD | UCC14341-Q1 的 VDD 至 VEE | 15 | 25 | V | |
UCC14341B-Q1 的 VDD 至 VEE | 15 | 18 | V | ||
VVEE | COM 至 VEE | 2.5 | VDD-VEE | V | |
VFBVDD、VFBVEE | FBVDD、FBVEE 至 VEE | 0 | 2.5 | 5.5 | V |
TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
TJ(1) | 结温 | -40 | 150 | °C |