ZHCSRY3A april 2023 – august 2023 UCC14131-Q1
PRODUCTION DATA
器件名称 | VVIN 范围 | 输出 (VDD-VEE) 可调范围 | 典型电源 | 隔离等级 |
---|---|---|---|---|
UCC14240-Q1 | 21V 至 27V | 15V 至 25V | 2W | 基础型 |
UCC14241-Q1 | 21V 至 27V | 15V 至 25V | 2W | 增强型 |
UCC14140-Q1 | 8V 至 18V | 15V 至 25V | 1W | 基础型 |
10.8V 至 13.2V | 15V 至 25V | 1.5W | ||
UCC14141-Q1 | 8V 至 18V | 15V 至 25V | 1W | 增强型 |
10.8V 至 13.2V | 15V 至 25V | 1.5W | ||
UCC14340-Q1 | 13.5V 至 16.5V | 15V 至 25V | 1.5W | 基础型 |
UCC14341-Q1 | 13.5V 至 16.5V | 15V 至 25V | 1.5W | 增强型 |
UCC14130-Q1 | 12V 至 15V | 12V 至 15V | 1.5W | 基础型 |
15V 至 18V | 15V 至 18V | 1.5W | ||
10V 至 18V | 10V 至 12V | 1W | ||
14V 至 18V | 10V 至 18V | 1W | ||
UCC14131-Q1 | 12V 至 15V | 12V 至 15V | 1.5W | 增强型 |
15V 至 18V | 15V 至 18V | 1.5W | ||
10V 至 18V | 10V 至 12V | 1W | ||
14V 至 18V | 10V 至 18V | 1W | ||
UCC15240-Q1 | 21V 至 27V | 15V 至 25V | 2.5W | 基础型 |
UCC15241-Q1 | 21V 至 27V | 15V 至 25V | 2.5W | 增强型 |