ZHCSRY3A april 2023 – august 2023 UCC14131-Q1
PRODUCTION DATA
图 11-5 展示了 UCC14131-Q1 软启动时两个输出轨的上电图。在 VVIN > VVIN_UVLOP 并且 ENA 被拉高后,软启动序列开始并以软占空比增量进行突发占空比控制。随着时间的推移,突发占空比由初级侧控制信号 (DSS_PRI) 逐渐从 12.5% 增加到 50%,因此 VVDD-VEE 和 VCOM-VEE 都以受控的浅上升斜率按比例增加。当 VVDD-VEE 增加到高于 VVDD_UVLOS 时,反馈环路通信通道有足够的偏置电压,因此次级侧的突发反馈控制将接管。因此,DSS_PRI 会被拉高,不再影响突发占空比。突发占空比通过比较 VFBVDD 和 VREF 来确定。VREF 以七个增量步长从 0.9V 增加到 2.5V,其中第一个 1V 阶跃将 VREF 从 0.9V 升压到 1.9V,然后接下来的六个 0.1V 阶跃将 VREF 从 1.9V 升压到 2.5V。每个阶跃持续 128µs。在 VVDD-VEE > VVDD_UVP 后,VCOM-VEE 的 RLIM 拉电流/灌电流稳压器将被启用。RLIM 引脚的拉电流或灌电流极性通过比较 VFBVEE 和 VREF 来确定,从而使 VCOM-VEE 保持在严格的稳压范围内。在 VVDD-VEE 或 VCOM-VEE 上升至其 UVP 阈值以上后,VVDD-VEE UVP 和 VCOM-VEE UVP 及 OVP 的抗尖峰脉冲时间为 3ms(典型值),然后通过拉低 PG 电压来发出电源正常信号。仅在启动期间发出电源正常信号之前应用 3ms(典型值)的抗尖峰脉冲时间。它为 VVDD-VEE 和 VCOM-VEE 提供了足够的时间,使其能够在启动后稳定在其调节滞环内,从而使转换器不会在启动期间因过冲或下冲而关断。
软启动功能大大降低了上电期间的输入浪涌电流。此外,如果 VVDD-VEE 无法在 tSOFT_START_TIME_OUTms 内达到 VVDD_UVLOS,则器件会在安全状态下关断。软启动超时功能可在上电期间输出短路或过载情况下保护模块。