ZHCSQ20A August 2023 – September 2023 UCC14130-Q1
PRODUCTION DATA
UCC1413x-Q1 模块设计为允许微控制器主机通过 ENA 引脚来启用它,可实现正确的系统时序控制。PG 输出还允许主机监控模块的状态。当没有故障且输出电压处于设定目标输出电压的 ±10% 范围内时,PG 引脚变为低电平。输出电压用于为 GaN、IGBT 或 SiC FET 功率器件的栅极驱动器供电。在 PG 引脚变为低电平后,主机可以开始向栅极驱动器发送 PWM 控制,以便确保正确进行时序控制。下面展示了双输出配置的系统图和单输出配置的系统图。