ZHCSQ20A August 2023 – September 2023 UCC14130-Q1
PRODUCTION DATA
将陶瓷去耦电容器放置在尽可能靠近器件引脚的位置。对于输入电源,请将电容器放在引脚 6 至 7 (VIN) 和引脚 8 至 9 (GNDP) 之间。对于隔离式输出电源 (VDD–VEE),请将电容器放在引脚 28 至 29 (VDD) 和引脚 30 至 31 (VEE) 之间。对于隔离式输出电源 (COM–VEE),请在 RLIM 引脚和栅极驱动器 COM 电源输入端之间放置一个 RLIM 电阻器。此外,还应在栅极驱动器电源引脚(VDD 和 COM)和栅极驱动器电源引脚(COM 和 VEE)处放置去耦电容器,电容值根据以下元件计算部分来确定。这些位置对所有去耦电容特别重要,因为这些电容提供与电源驱动电路的快速开关波形相关的瞬态电流。确保电容器电介质材料与目标应用温度兼容。