ZHCSRY8A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TXV0108 不仅解决了接口之间的电压不匹配问题,还解决了电源时序方面的难题。如图 8-3 所示,在一些以太网应用中,可能存在一个带有一个以太网交换机的多核 RGMII 系统。在其他应用中,可能存在一个带有一个 MAC 和 PHY 的标准以太网接口。在任何一种情况下,都必须正确为每个器件加电。这将防止 I/O 引脚在内核块之前上电,从而在上电或总线争用和其他故障期间导致浪涌电流。
TXV0108 支持 Ioff-float 功能,可防止因电源时序不当而产生浪涌电流。当任一电源引脚处于 0V 或低于 100mV 时,I/O 引脚变为高阻抗,直到两个引脚都高于 100mV。高阻抗状态将防止任何浪涌电流流向另一侧。
有关 TXV0108 和电源隔离用例的更多信息,请参阅解决以太网 RGMII 通信的电源时序难题 应用手册。