ZHCSRY8A December 2023 – April 2024 TXV0108
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TXV0108 器件适用于电平转换应用,用于将在不同接口电压下运行的器件或系统相互连接起来。TXV0108 器件非常适合将推挽驱动器连接到数据 I/O 的应用。当器件将信号从 1.65V 转换为 3.6V 时,最大数据速率可高达 500Mbps。