ZHCSI61K June   2006  – October 2023 TXS0104E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息:ZXU、YZT 和 NMN
    5. 6.5  热性能信息:D、PW 和 RGY
    6. 6.6  电气特性
    7. 6.7  时序要求:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    8. 6.8  时序要求:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    9. 6.9  时序要求:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    10. 6.10 开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    11. 6.11 开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    12. 6.12 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    13. 6.13 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 负载电路
    2. 7.2 电压波形
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 架构
      2. 8.3.2 输入驱动器要求
      3. 8.3.3 上电
      4. 8.3.4 启用和禁用
      5. 8.3.5 I/O 线路上的上拉和下拉电阻器
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 支持从 1.65V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。VCCA 必须低于或等于 VCCB。B 端口旨在用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 2.3V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行低压双向转换。

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻抗状态。

TXS0104E 旨在通过 VCCA 为 OE 输入电路供电。

要在上电或断电期间处于高阻态,请将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
TXS0104ED(SOIC,14)8.65mm x 6mm
PW(TSSOP,14)5mm × 6.4mm
ZXU(BGA,12)2mm × 2.5mm
RGY(VQFN,14)3.5mm x 3.5mm
YZT(DSBGA,12)2.25mm × 1.75mm
NMN(nFBGA,12)2mm × 2.5mm
BQA(WQFN,12) 3mm × 2.5mm
RUT(UQFN,12) 2.00mm × 1.70mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 x 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)
GUID-FA7D7BDE-EA67-43B3-9C2C-6210A2806C63-low.pngN 沟道晶体管的传输特征