| 值 | 单位 |
---|
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,所有引脚(1) | A 端口 | ±2000 | V |
B 端口 | ±15 | kV |
充电器件模型(CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101,所有引脚(2) | A 端口 | ±1000 | V |
B 端口 | ±1000 |
机器模型 (MM) | A 端口 | ±200 | V |
B 端口 | ±200 |
(1) JEDEC 文件 JEP155 指出:500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(2) JEDEC 文件 JEP157 指出:250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。