ZHCSTF0B February 2019 – October 2023 TUSB2E22
PRODUCTION DATA
TUSB2E22 允许在使用较低电压工艺的较新处理器上实现符合 USB 2.0 标准的端口。
TUSB2E22 是一款支持器件和主机模式且符合 USB 标准的 eUSB2 至 USB 2.0 中继器。
TUSB2E22 支持 USB 低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号。
TUSB2E22 旨在连接在 1.2V 单端信令下工作的 eUSB2 eDSPr 或 eUSPr。
TUSB2E22 通过 EQ0 和 EQ1 引脚提供 4 种补偿设置级别。这些设置可用于优化不同 eUSB2 通道损耗曲线的补偿。