4 Revision History
Changes from Revision A (August 2018) to Revision B (August 2021)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 更新了特性 列表Go
- 更新了文档标题Go
- 将提到 SPI 的旧术语实例全局更改为控制器和外设Go
- 更新了应用 部分Go
- 更新了说明 部分Go
Changes from Revision * (July 2018) to Revision A (August 2018)
- 首次公开发布的完整产品说明书Go
- 在“首页要点”、电气特性 表和详细说明 部分将“PPHV 连续电流额定值”从 3A 更改为 5AGo
- Changed Minimum Allowed Voltage on Cx_CCn and Cx_USB Pins from –0.3 V to –0.5 V in the Absolute Maximum Ratings table Go
- Corrected PPHVx Rdson curve in the Typical Characteristics sectionGo