ZHCSHC3B january 2018 – june 2023 TPS61280D , TPS61280E , TPS61281D
PRODUCTION DATA
TPS6128xD/E 器件可以为由锂离子、富镍、硅阳极或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源解决方案。电压范围针对诸如智能手机或平板电脑内单节电池便携式应用进行了优化。
TPS6128xD/E 可用作高功率预稳压器,延长电池运行时间并克服受电系统的输入电流和电压限制。
在关断情况下,TPS6128xD/E 运行在真正的直通模式下,静态耗电仅为 3µA,可充分延长电池寿命。
运行期间,当电池处于良好的充电状态中时,一个低欧姆、高效集成直通路径将电池连接至受电系统。
如果电池进入较低的充电状态,并且其电压变为低于所需的最小系统电压时,此器件无缝转换至升压模式以利用整个电池容量。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS61280D | DSBGA (16) | 1.66mm x 1.66mm |
TPS61281D | ||
TPS61282D | ||
TPS61280E |