ZHCSH41A November 2017 – December 2021 TPS55160-Q1 , TPS55162-Q1 , TPS55165-Q1
PRODUCTION DATA
可选的扩频选项(TPS55160-Q1 和 TPS55165-Q1)有助于降低辐射电磁干扰 (EMI)。利用内部环路补偿,无需使用外部补偿组件。在低功耗模式(TPS55160-Q1 和 TPS55165-Q1)下,该器件可实现小于 15µA 的静态电流,从而使汽车电子控制单元 (ECU) 能够保持在待机模式(例如侦听 CAN 模式),同时可满足 OEM 静态电流要求。可以禁用低功耗模式,从而强制转换器针对整个负载电流范围以 2MHz(典型值)的固定开关频率在完全连续模式下运行。电感器中的最大平均电流被限制在 2A 的典型值。
可以通过禁用转换器来最大限度地减少电池消耗。此外,该器件还提供电源正常 (PG) 引脚,以指示输出轨何时低于指定的容差。该器件还具有电源锁存功能,以允许外部微控制器单元 (MCU) 使输出电压在所需的时长内保持可用。
该器件采用 20 引脚 HTSSOP PowerPAD 封装。