ZHCSF72A April 2016 – April 2021 TPS54202H
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | NO. | ||
BOOT | 6 | O | 高侧 NFET 栅极驱动电路的电源输入。在 BOOT 和 SW 引脚间连接 0.1μF 电容器。 |
EN | 5 | I | 此引脚是使能引脚。悬空 EN 引脚即可禁用。 |
FB | 4 | I | 转换器反馈输入。通过反馈电阻分压器连接到输出电压。 |
GND | 1 | - | 接地引脚。低侧功率 NFET 的源极端子以及控制器电路的接地端子。将敏感 VFB 单点连接至此 GND。 |
SW | 2 | O | 高侧 NFET 和低侧 NFET 之间的开关节点连接。 |
VIN | 3 | – | 输入电压电源引脚。高侧功率 NFET 的漏极端子。 |