TPS54202H 器件的输出电压通过一个电阻分压器网络从外部调节。在 的应用电路中,此分压器网络由 R2 和 R3 组成。使用Equation6 和Equation7 计算输出电压与电阻分压器之间的关系。
Equation6. Equation7. 选择 R2 的值约为 100kΩ。当使用标准值电阻器时,略微增大或减小 R3 会导致输出电压匹配更接近。在此设计中,R2 = 100kΩ,R3 = 13.3kΩ,可以得到输出电压为 5V。提供 49.9Ω 电阻 R1 作为断开控制环路以进行稳定性测试的方便位置。