ZHCSKD5A October 2019 – August 2020 TPA3139D2
PRODUCTION DATA
TPA3139D2 是一款 10W 立体声 D 类音频放大器,具有小于 15ms 的快速开通时间和静音功能。它仅消耗 20mA (12V) 的低空闲电流,并且可以在低至 3.5V 的电压下工作,从而能够实现更长的音频播放时间。TPA3139D2 采用小型 4 x 4mm2 QFN 封装,并针对空间受限的 2 节或 3 节电池供电系统进行了优化。此外,扩频控制支持使用价格低廉的铁氧体磁珠滤波器,同时满足降低系统成本的 EMC 要求。
TPA3139D2 集成了重要的保护特性,包括欠压、过压、功率限制、短路、过热和直流扬声器保护,可进一步简化设计。所有这些保护都支持自动恢复。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPA3139D2 | VQFN (24) | 4.0mm × 4.0mm |