ZHCSQQ4C November 2011 – June 2022 TPA2015D1
PRODUCTION DATA
TPA2015D1 是一款高效的 D 类音频功率放大器,采用电池跟踪 SpeakerGuard™ AGC 技术,并具有集成式自适应升压转换器,可在低输出功率下提高效率。它可为 8Ω 扬声器提供高达 2W 功率 (6% THD)。TPA2015D1 的典型效率为 85%,可在播放音频时帮助延长电池寿命。
内置的升压转换器为 D 类放大器提供 5.5V 的电源电压。相比直接连接电池供电的独立放大器,这款放大器可提供更加响亮的音频输出。SpeakerGuardTM AGC 可调节 D 类放大器增益,从而限制电池电流并防止严重削波。
TPA2015D1 具有一个集成式低通滤波器,可改善射频抑制性能并减少 DAC 的带外噪声,从而提高信噪比 (SNR)。
TPA2015D1 采用节省空间的 1.954mm × 1.954mm、0.5mm 间距 DSBGA 封装 (YZH)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPA2015D1 | DSBGA (16) | 2.0mm × 2.0mm |
SN012020 | DSBGA (16) | 2.0mm x 2.0mm |