ZHCSCY0 October 2014 TMS570LS0232
PRODUCT PREVIEW Information. Product in design phase of development. Subject to change or discontinuance without notice.
德州仪器 (TI) 为 Hercules™ 安全 MCU 系列产品提供了大量的开发工具,其中包括评估处理器性能、生成代码、开发算法执行的工具,以及完全集成和调试的软件和硬件模块。
下列产品支持基于 Hercules™ 应用的开发:
软件开发工具
硬件开发工具
这个部分给出了首次进行开发 TMS570 MCU 器件的步骤简介。 有关这些步骤的详细信息,请参阅以下内容:
为了指明产品开发周期的阶段,TI 为所有器件的部件号分配了前缀。 每个商用系列产品都有这三个前缀中的一个:TMX,TMP 或 TMS。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (TMX) 直到完全合格的生产器件 (TMS)。
TMX 和 TMP 器件在供货时附带如下免责条款:
“开发的产品用于内部评估用途。”
TMS 器件已进行完全特性描述,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。 TI 的标准保修证书适用。
预测显示原型器件(TMX 或者 TMP)的故障率大于标准生产器件。 由于它们的预计的最终使用故障率仍未定义,德州仪器建议不要将这些器件用于任何生产系统。 只有合格的产品器件将被使用。
Figure 7-1给出了 TMS570LS0232 的编号和符号命名规则。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。 链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。 这些内容并不构成 TI 技术规范和标准且不一定反映 TI 的观点;请见 TI 的使用条款。
Hercules, Code Composer Studio, XDS100, XDS560, E2E are trademarks of Texas Instruments.
ARM, Cortex are registered trademarks of ARM Limited (or its subsidiaries) in the EU and.
CoreSight is a trademark of ARM Limited.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
该器件识别码寄存器确定了器件的几个方面,包括芯片版本。 器件识别码寄存器的详细信息显示在Table 7-1中。 该器件的器件识别码寄存器值是:
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
CP-15 | 唯一 ID | 技术 |
R-1 | R-00000000100100 | R-0 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TECH | I/O 电压 | 外设奇偶校验 | 闪存 ECC | RAM ECC | 版本 | 1 | 0 | 1 |
R-101 | R-0 | R-1 | R-10 | R-1 | R-00001 | R-1 | R-0 | R-1 |
图例:R/W = 读/写;R = 只读;-n = 复位后的值 |
位 | 字段 | 值 | 说明 |
---|---|---|---|
31 | CP15 | 表明协同处理器 15 的存在 | |
1 | CP15 存在 | ||
30-17 | 唯一 ID | 100100 |
芯片版本(修订版)位。 此位字段拥有一个针对专用器件配置(芯片)的唯一编号。 |
16-13 | TECH | 器件的生产工艺。 | |
0101 | F021 | ||
12 | I/O 电压 | 该器件的 I/O 电压。 | |
0 | I/O 是 3.3v | ||
11 | 外设奇偶校验 | 外设奇偶校验 | |
1 | 外设存储器的奇偶校验 | ||
10-9 | 闪存 ECC | 闪存 ECC | |
10 | 带 ECC 的程序存储器 | ||
8 | RAM ECC | 表示 RAM 内存 ECC 是否存在。 | |
1 | ECC 被执行 | ||
7-3 | 修订版本 | 0 | 该器件的修订版本。 |
2-0 | 系列 ID | 101 | 平台系列 ID 一直是 0b101 |
位于地址 0xFFFFFF7C 和 0xFFFFFF80 的两个芯片 ID 寄存器构成了一个 64 位芯片 ID,其中含有如Table 7-2 所示的信息。
项目 | 位编号 | 位位置 |
---|---|---|
晶圆上的 X 坐标 | 12 | 0xFFFFFF7C[11:0] |
晶圆上的Y 坐标 | 12 | 0xFFFFFF7C[23:12] |
晶圆 # | 8 | 0xFFFFFF7C[31:24] |
批号 # | 24 | 0xFFFFFF80[23:0] |
被保留 | 8 | 0xFFFFFF80[31:24] |
以下通信模块已经被授予遵守标准的认证。