ZHCSCY0 October 2014 TMS570LS0232
PRODUCT PREVIEW Information. Product in design phase of development. Subject to change or discontinuance without notice.
请注意:引脚可具有复用功能。 上面的图中只显示了缺省功能。
下表确认了外部信号名称、相关的引脚数量以及机械封装标识符、引脚类型(输入,输出,IO,电源或接地)、引脚是否带有任何内部上拉/下拉电阻器、引脚是否可被配置为一个通用输入输出 (GIO),和一个功能引脚说明。
NOTE
当 nPORRST 为低电平以及变为高电平后,所有 I/O 引脚,除了 nRST 之外,立即都被配置为输入。
在 nPORRST 为低电平时,所有只输出引脚可被配置为输入,而在 nPORRST 变为高电平后,被立即配置为输出。
当 nPORRST 为低电平时,输入缓冲器被禁用,并且输出缓冲器为三态。
NOTE
在下面的引脚功能表中,“缺省拉动状态”是 nPORRST 为低电平时以及 nPORRST 变为高电平后的上拉或下拉状态。 当软件为一个替代功能配置引脚时,缺省拉动方向也许会发生变化。 “拉动类型”是指针对指定引脚使能粗体名称的信号时生效的拉动类型。
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
N2HET[0] | 19 | I/O | 下拉 | 可编程,20uA | 定时器输入捕捉或输出比较。 N2HET 适用引脚可被设定为通用输入/输出 (GIO)。 每个 N2HET 引脚都配备有一个抑制滤波器。 如果该引脚被配置为一个输入引脚,它将启用过滤器来过滤掉小于一个可编程持续时间的脉冲。 |
N2HET[2] | 22 | ||||
N2HET[4] | 25 | ||||
N2HET[6] | 26 | ||||
N2HET[8] | 74 | ||||
N2HET[10] | 83 | ||||
N2HET[12] | 89 | ||||
N2HET[14] | 90 | ||||
N2HET[16] | 97 | ||||
MIBSPI1nCS[1]/EQEPS/ N2HET[17] |
93 | ||||
N2HET[18] | 98 | ||||
MIBSPI1nCS[2]/N2HET[20]/ N2HET[19] |
27 | ||||
MIBSPI1nCS[2]/N2HET[20]/ N2HET[19] |
27 | ||||
N2HET[22] | 11 | ||||
N2HET[24] | 64 | ||||
MIBSPI1nCS[3]/N2HET[26] | 39 | ||||
ADEVT/N2HET[28] | 58 | ||||
GIOA[7]/N2HET[29] | 18 | ||||
MIBSPI1nENA/N2HET[23]/ N2HET[30] |
68 | ||||
GIOA[6]/SPI2nCS[1]/N2HET[31] | 12 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
SPI3CLK/EQEPA | 36 | 输入 | 上拉 | 固定,20uA | 增强型 QEP 输入 A |
SPI3nENA/EQEPB | 37 | 输入 | 增强型QEP 输入 B | ||
SPI3nCS[0]/EQEPI | 38 | I/O | 增强型 QEP 索引 | ||
MIBSPI1nCS[1]/EQEPS/N2HET[17] | 93 | I/O | 增强型 QEP 闸门 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
GIOA[0]/SPI3nCS[3] | 1 | I/O | 下拉 | 可编程,20uA | 通用输入/输出 所有 GPIO 引脚能够在上升/下降/双边沿上生成 CPU 中断。 |
GIOA[1]/SPI3nCS[2] | 2 | ||||
GIOA[2]/SPI3nCS[1] | 5 | ||||
GIOA[3]/SPI2nCS[3] | 8 | ||||
GIOA[4]/SPI2nCS[2] | 9 | ||||
GIOA[5]/EXTCLKIN | 10 | ||||
GIOA[6]/SPI2nCS[1]/N2HET[31] | 12 | ||||
GIOA[7]/N2HET[29] | 18 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
CAN1RX | 63 | I/O | 上拉 | 可编程,20uA | CAN1 接收,或通用 I/O (GPIO) |
CAN1TX | 62 | CAN1 发送,或 GPIO | |||
CAN2RX | 92 | CAN2 接收,或 GPIO | |||
CAN2TX | 91 | CAN2 发送,或 GPIO |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
MIBSPI1CLK | 67 | I/O | 上拉 | 可编程,20uA | MibSPI1 串行时钟,或 GPIO |
MIBSPI1nCS[0] | 73 | MibSPI1 芯片选择,或 GPIO | |||
MIBSPI1nCS[1]/EQEPS/N2HET[17] | 93 | ||||
MIBSPI1nCS[2]/N2HET[20]/N2HET[19] | 27 | ||||
MIBSPI1nCS[3]/N2HET[26] | 39 | ||||
MIBSPI1nENA/N2HET[23]/N2HET[30] | 68 | MibSPI1 使能,或 GPIO | |||
MIBSPI1SIMO | 65 | MibSPI1 从器件-输入-主器件-输出,或 GPIO | |||
MIBSPI1SOMI | 66 | MibSPI1 从器件-输出-主器件-输入,或 GPIO |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
SPI2CLK | 71 | I/O | 上拉 | 可编程,20uA | SPI2 串行时钟,或 GPIO |
SPI2nCS[0] | 23 | SPI2 芯片选择,或 GPIO | |||
GIOA[6]/SPI2nCS[1]/N2HET[31] | 12 | ||||
GIOA[4]/SPI2nCS[2] | 9 | ||||
GIOA[3]/SPI2nCS[3] | 8 | ||||
SPI2SIMO | 70 | SPI2 从器件-输入-主器件-输出,或 GPIO | |||
SPI2SOMI | 69 | SPI2 从器件-输出-主器件-输入,或 GPIO | |||
通过分别配置 SPI2 的 SPIPC9 寄存器的 SRS 位来独立地选择 SPI2CLK,SPI2SIMO 和 SPI2SOMI 的驱动强度。 8mA 驱动(快速)时,SRS=0。 因为 SPIPC9 寄存器中 SRS 位缺省为 0,所以该模式为缺省模式。 2mA 驱动(慢速)时,SRS=1。 |
|||||
SPI3CLK/EQEPA | 36 | I/O | 上拉 | 可编程,20uA | SPI3 串行时钟,或 GPIO |
SPI3nCS[0]/EQEPI | 38 | SPI3 芯片选择,或 GPIO | |||
GIOA[2]/SPI3nCS[1] | 5 | ||||
GIOA[1]/SPI3nCS[2] | 2 | ||||
GIOA[0]/SPI3nCS[3] | 1 | ||||
SPI3nENA/EQEPB | 37 | SPI3 使能,或 GPIO | |||
SPI3SIMO | 35 | SPI3 从器件-输入-主器件-输出,或 GPIO | |||
SPI3SOMI | 34 | SPI3 从器件-输出-主器件-输入,或 GPIO |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
LINRX | 94 | I/O | 上拉 | 可编程,20uA | LIN 接收,或 GPIO |
LINTX | 95 | LIN 发送,或 GPIO |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
ADEVT/N2HET[28] | 58 | I/O | 上拉 | 可编程,20uA | ADC 事件触发器或 GPIO |
ADIN[0] | 42 | 输入 | - | - | 模拟输入 |
ADIN[1] | 49 | ||||
ADIN[2] | 51 | ||||
ADIN[3] | 52 | ||||
ADIN[4] | 54 | ||||
ADIN[5] | 55 | ||||
ADIN[6] | 56 | ||||
ADIN[7] | 43 | ||||
ADIN[8] | 57 | ||||
ADIN[9] | 48 | ||||
ADIN[10] | 50 | ||||
ADIN[11] | 53 | ||||
ADIN[16] | 40 | ||||
ADIN[17] | 41 | ||||
ADIN[20] | 44 | ||||
ADIN[21] | 45 | ||||
ADREFHI/VCCAD | 46 | 输入/电源 | - | - | ADC 高基准电平 / ADC 运行电源 |
ADREFLO/VSSAD | 47 | 输入/接地 | - | - | ADC 低基准电平 / ADC 电源接地 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
ECLK | 84 | I/O | 下拉 | 可编程,20uA | 外部预分频时钟输出,或 GIO。 |
GIOA[5]/EXTCLKIN | 10 | 输入 | 下拉 | 20uA | 外部时钟输入 |
nPORRST | 31 | 输入 | 下拉 | 100uA | 加电复位,冷复位外部电源监视器电路必须在任何微控制器电源下降到指定范围之外时将 nPORRST 驱动为低电平。 该引脚有一个毛刺脉冲滤波器。 |
nRST | 81 | I/O | 上拉 | 100uA | 外部电路必须通过将 nRST 驱动为低电平来将一个系统复位置为有效。 为了确保外部复位不会随意产生,TI 建议将一个外部上拉电阻器连接到该引脚。 这个引脚有一个毛刺脉冲滤波器。 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
nERROR | 82 | I/O | 下拉 | 20uA | ESM 错误信号。 指示严重程度高的错误。 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
OSCIN | 14 | 输入 | - | - | 从外部晶振/谐振器,或者外部时钟输入 |
OSCOUT | 16 | 输出 | - | - | 到外部晶振/谐振器 |
KELVIN_GND | 15 | 输入 | - | - | 专用的接地振荡器 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
nTRST | 76 | 输入 | 下拉 | 固定,100uA | JTAG 测试硬件复位 |
RTCK | 80 | 输出 | - | - | JTAG 返回测试时钟 |
TCK | 79 | 输入 | 下拉 | 固定,100uA | JTAG 测试时钟 |
TDI | 77 | I/O | 上拉 | 固定,100uA | JTAG 测试数据输入 |
TDO | 78 | I/O | 下拉 | 固定,100uA | JTAG 测试数据输出 |
TMS | 75 | I/O | 上拉 | 固定,100uA | JTAG 测试选择 |
TEST | 24 | I/O | 下拉 | 固定,100uA | 测试使能。 仅供内部使用。 这个引脚有一个毛刺脉冲滤波器。 为了正确运行,此引脚必须通过一个外部电阻接地。 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
FLTP1 | 3 | 输入 | - | - | 闪存测试引脚。 为了正确运行,该引脚必须只连接至一个测试焊盘或着根本就不相连 [无连接 (NC)]。 在有可能受到 ESD 事件影响的最终产品中,测试焊盘一定不能暴露在外。 |
FLTP2 | 4 | 输入 | - | - | |
VCCP | 96 | 3.3V 电源 | - | - | 闪存外部泵电压 (3.3V) 闪存读取和闪存编程和擦除操作中都需要用到该引脚。 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
VCC | 13 | 1.2V 电源 | - | - | 数字逻辑和 RAM 电源 |
VCC | 21 | ||||
VCC | 30 | ||||
VCC | 32 | ||||
VCC | 61 | ||||
VCC | 88 | ||||
VCC | 99 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
VCCIO | 6 | 3.3V 电源 | - | - | I/O 电源 |
VCCIO | 28 | ||||
VCCIO | 60 | ||||
VCCIO | 85 |
引脚 | 信号类型 | 缺省拉动状态 | 拉动类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
信号名称 | 100 PZ | ||||
VSS | 7 | 接地 | - | - | 器件接地基准 这是除 ADC 电源外所有电源的一个单接地基准。 |
VSS | 17 | ||||
VSS | 20 | ||||
VSS | 29 | ||||
VSS | 33 | ||||
VSS | 59 | ||||
VSS | 72 | ||||
VSS | 86 | ||||
VSS | 87 | ||||
VSS | 100 |
输出复用将被用于器件中。 使用复用是为了允许附加程序包/功能组合的开发,同时也是为了保持引脚分配与市场上器件系列的兼容性。
在所有被指定为多路复用的情况中,输出缓冲器均是复用的。
100 PZ 引脚 | 缺省功能 | 控制 1 | 选项 2 | 控制 2 | 选项 3 | 控制 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIOA[0] | PINMMR0[8] | SPI3nCS[3] | PINMMR0[9] | - | - |
2 | GIOA[1] | PINMMR1[0] | SPI3nCS[2] | PINMMR1[1] | - | - |
5 | GIOA[2] | PINMMR1[8] | SPI3nCS[1] | PINMMR1[9] | - | - |
8 | GIOA[3] | PINMMR1[16] | SPI2nCS[3] | PINMMR1[17] | - | - |
9 | GIOA[4] | PINMMR1[24] | SPI2nCS[2] | PINMMR1[25] | - | - |
10 | GIOA[5] | PINMMR2[0] | EXTCLKIN | PINMMR2[1] | - | - |
12 | GIOA[6] | PINMMR2[8] | SPI2nCS[1] | PINMMR2[9] | N2HET[31] | PINMMR2[10] |
18 | GIOA[7] | PINMMR2[16] | N2HET[29] | PINMMR2[17] | - | - |
93 | MIBSPI1nCS[1] | PINMMR6[8] | EQEPS | PINMMR6[9] | N2HET[17] | PINMMR6[10] |
27 | MIBSPI1nCS[2] | PINMMR3[0] | N2HET[20] | PINMMR3[1] | N2HET[19] | PINMMR3[2] |
39 | MIBSPI1nCS[3] | PINMMR4[8] | N2HET[26] | PINMMR4[9] | - | - |
68 | MIBSPI1nENA | PINMMR5[8] | N2HET[23] | PINMMR5[9] | N2HET[30] | PINMMR5[10] |
36 | SPI3CLK | PINMMR3[16] | EQEPA | PINMMR3[17] | - | - |
38 | SPI3nCS[0] | PINMMR4[0] | EQEPI | PINMMR4[1] | - | - |
37 | SPI3nENA | PINMMR3[24] | EQEPB | PINMMR3[25] | - | - |
58 | ADEVT | PINMMR4[16] | N2HET[28] | PINMMR4[17] | - | - |
Table 3-17显示了为每个引脚选择所需功能性的输出信号的复用和控制信号。
例如,说到引脚 18 的复用,如下所示。
100 PZ 引脚 | 缺省功能 | 控制 1 | 选项 2 | 控制 2 | 选项 3 | 控制 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | GIOA[7] | PINMMR2[16] | N2HET[29] | PINMMR2[17] | - | - |
执行特别控制来影响这个微控制器上的特定功能。 在这节中将对这些控制进行描述。