ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在与 USB 主机或器件功能进行点对点通信过程中,USB 控制器作为全速或低速功能控制器工作。
USB 模块具有以下特性:
图 6-76 显示了 USB 方框图。
片上零引脚振荡器的精度(请参阅 INTOSC 特性 部分)将无法满足 USB 协议的精度要求。对于使用 USB 的应用,必须使用外部时钟源。有关使用 USB 引导模式的应用,请参阅引导 ROM 和外设引导 部分了解时钟频率要求。