ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
EMIF1 存储器映射对于两个 CPU 子系统是相同的。EMIF2 仅在 CPU1 子系统上可用。“EMIF 芯片选择存储器映射”表中显示了 EMIF 存储器映射。
EMIF CS | 大小(3) | 起始地址 | 结束地址 | CLA 存取 | DMA 存取 |
---|---|---|---|---|---|
EMIF1 CS0n - 数据(1) | 256M x 16 | 0x8000 0000 | 0x8FFF FFFF | 是 | |
EMIF1 CS0n - 程序 + 数据(1) | 1M x 16 | 0x0020 0000 | 0x002F FFFF | 是 | |
EMIF1 CS2n - 程序 + 数据 | 2M x 16 | 0x0010 0000 | 0x002F FFFF | 是 | |
EMIF1 CS3n - 程序 + 数据 | 512K x 16 | 0x0030 0000 | 0x0037 FFFF | 是 | |
EMIF1 CS4n - 程序 + 数据 | 393K x 16 | 0x0038 0000 | 0x003D FFFF | 是 | |
EMIF2 CS0n - 数据(2) | 32M x 16 | 0x9000 0000 | 0x91FF FFFF | ||
EMIF2 CS2n - 程序 + 数据(2) | 4K x 16 | 0x0000 2000 | 0x0000 2FFF | 是(仅数据) |