ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
采用 337 焊球 ZWT 封装的 TMS320F28388D、TMS320F28386D、TMS320F28384D、TMS320F28388S、TMS320F28386S 和 TMS320F28384S | |||||
V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 所有引脚 | ±500 | |||
337 焊球 ZWT 上的转角焊球: A1、A19、W1、W19 |
±750 | ||||
采用 176 引脚 PTP 封装的 TMS320F28388D、TMS320F28386D、TMS320F28384D、TMS320F28388S、TMS320F28386S 和 TMS320F28384S | |||||
V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 所有引脚 | ±500 | |||
176 引脚 PTP 上的转角引脚: 1、44、45、88、89、132、133、176 |
±750 |