ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了指明产品开发周期所处的阶段,TI 为所有 TMS320™ MCU 器件和支持工具的器件型号分配了前缀。每个 TMS320 MCU 商用产品系列成员都具有以下三个前缀之一:TMX、TMP 或 TMS(例如,TMS320F28379D)。德州仪器 (TI) 为其支持工具推荐使用三种可能的前缀指示符中的两个:TMDX 和 TMDS。这些前缀代表了产品从工程原型(其中 TMX 针对器件,而 TMDX 针对工具)直到完全合格的生产器件和工具(其中 TMS 针对器件,而 TMDS 针对工具)的产品开发演变阶段。
器件开发进化流程:
TMX | 试验器件不一定代表最终器件的电气规范。 | |
TMP | 最终硅片符合器件的电气规范,但尚未完成质量和可靠性验证。 | |
TMS | 完全合格的生产器件 |
支持工具开发演变流程:
TMDX | 尚未完成德州仪器 (TI) 内部合格性测试的开发支持工具 | |
TMDS | 完全合格的开发支持产品 |
TMX 和 TMP 器件和 TMDX 开发支持工具供货时附带如下免责条款:
“开发中的产品用于内部评估用途。”
TMS 器件和 TMDS 开发支持工具的特征已得到充分体现,并且器件的质量和可靠性已得到充分证明。TI 的标准保修证书对该器件适用。
预测显示原型器件(TMX 或者 TMP)的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预期最终使用故障率仍未确定,故德州仪器 (TI) 建议请勿将这些器件用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。
TI 的器件命名规则还包含具有器件产品系列名称的后缀。这种后缀指示封装类型(例如 PTP)和温度范围(例如 T)。图 9-1 提供了解读任一系列产品成员完整器件名称的图例。
若要获取器件型号以及更多订购信息,请访问 TI 网站 (www.ti.com.cn) 或者联系您的 TI 销售代表。
有关芯片上器件命名规则标记的更多说明,请参阅 TMS320F2837xD 双核实时 MCU 器件勘误表。