ZHCS889Q June 2007 – August 2022
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如果 XREADY 信号被忽略 (USEREADY=0),那么:
前置: | LR ≥ tc(XTIM) | |||
LW ≥ tc(XTIM) |
这些要求导致了下列 XTIMING 寄存器的配置限制:
XRDLEAD | XRDACTIVE | XRDTRAIL | XWRLEAD | XWRACTIVE | XWRTRAIL | X2TIMING |
---|---|---|---|---|---|---|
≥ 1 | ≥ 0 | ≥ 0 | ≥ 1 | ≥ 0 | ≥ 0 | 0,1 |
当不采样 XREADY 时的有效和无效示例:
XRDLEAD | XRDACTIVE | XRDTRAIL | XWRLEAD | XWRACTIVE | XWRTRAIL | X2TIMING | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无效(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
有效 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 |