ZHCSJ82B December 2009 – December 2018 TMP20
PRODUCTION DATA.
TMP20 器件是采用微型 SOT-563 封装的 CMOS 精确模拟输出温度传感器。TMP20 的电源电压为 2.7V 至 5.5V,电源电流为 4µA 时,可在 –55°C 至 +130°C 的温度范围内运行。当工作温度范围为 15°C 至 130°C 时,工作电压可低至 1.8V。线性传递函数的斜率为 –11.77mV/°C(典型值),0°C 时输出电压为 1.8639V(典型值)。在 -55°C 至 130°C 的完整额定温度范围内,TMP20 精度为 ±2.5°C。
TMP20 的 4µA(最大)电源电流会将器件的自发热限制为低于 0.01°C。当 V+ 低于 0.5V 时,器件处于关断模式,耗电不到 20nA(典型值)。
TMP20 采用 5 引线 SC70 或 6 引线 SOT-563 封装,可降低所需的总体布板空间。