ZHCS916J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度传感器 | |||||||
温度范围 | -40 | 125 | °C | ||||
精度(温度误差) | TMP112A | 25°C,V+ = 3.3V | ±0.1 | ±0.5 | °C | ||
0°C 至 +65°C,V+ = 3.3V | ±0.25 | ±0.5 | |||||
-40°C 至 +125°C | ±0.5 | ±1 | |||||
TMP112B | 25°C,V+ = 1.8V | ±0.1 | ±0.5 | ||||
0°C 至 +65°C,V+=1.8V | ±0.25 | ±0.5 | |||||
-40°C 至 +125°C | ±0.5 | ±1 | |||||
TMP112Dx | 25°C | 待定 | ±0.5 | ||||
-25°C 至 +85°C,V+ ≥ 1.5V | 待定 | ±0.5 | |||||
-40°C 至 +125°C | 待定 | ±1 | |||||
TMP112N | -40°C 至 +125°C | ±1 | |||||
直流电源灵敏度 | -40°C 至 +125°C | 0.0625 | ±0.25 | °C/V | |||
长期漂移(1) | 125°C 时 3000 小时 | ±0.0625 | °C | ||||
分辨率 (LSB) | 0.0625 | °C | |||||
数字输入/输出 | |||||||
输入电容 | 3 | pF | |||||
VIH | 输入逻辑电平 | 0.7×(V+) | 3.6 | V | |||
VIL | -0.5 | 0.3×(V+) | |||||
IIN | 输入电流 | TMP112A/B/N | 0 < VIN < 3.6V | 1 | µA | ||
TMP112Dx | 0.1 | µA | |||||
VOL SDA | 输出低电平 | V+ > 2V,IOL = 3mA | 0 | 0.4 | V | ||
V+ < 2V,IOL = 3mA | 0 | 0.2×(V+) | |||||
VOL ALERT | V+ > 2V,IOL = 3mA | 0 | 0.4 | ||||
V+ < 2V,IOL = 3mA | 0 | 0.2×(V+) | |||||
分辨率 | 12 | 位 | |||||
转换时间 | TMP112A/B/N | 26 | 35 | ms | |||
TMP112Dx | 10.25 | 11.25 | ms | ||||
转换模式 | CR1 = 0,CR0 = 0 | 0.25 | Conv/s | ||||
CR1 = 0,CR0 = 1 | 1 | ||||||
CR1=1,CR0=0(默认值) | 4 | ||||||
CR1 = 1,CR0 = 1 | 8 | ||||||
超时时间(SCL = GND 或 SDA = GND) | 30 | 40 | ms | ||||
电源 | |||||||
工作电源电压范围 | +1.4 | +3.6 | V | ||||
IQ | 平均静态电流 | TMP112A/B/N | 串行总线无效,CR1 = 0,CR0 = 1 | 3.2 | µA | ||
串行总线无效,CR1 = 1,CR0 = 0(默认值) | 7 | 10 | |||||
串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz | 15 | ||||||
串行总线有效,SCL 频率 = 3.4MHz | 85 | ||||||
TMP112Dx | 串行总线无效,CR1 = 0,CR0 = 1 | 3.2 | |||||
串行总线无效,CR1 = 1,CR0 = 0(默认值) | 4.8 | ||||||
串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz | 待定 | ||||||
串行总线有效,SCL 频率 = 1MHz | 待定 | ||||||
ISD | 关断电流 | TMP112A/B/N | 串行总线无效 | 0.5 | 1 | µA | |
串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz | 10 | ||||||
串行总线有效,SCL 频率 = 3.4MHz | 80 | ||||||
TMP112Dx | 串行总线无效 | 0.15 | |||||
串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz | 5.5 | ||||||
串行总线有效,SCL 频率 = 1MHz | 13 |