ZHCS916J March 2009 – February 2024 TMP112
ADVANCE INFORMATION
图 8-4 展示了 TMP112 系列(SOT563-6 封装)从室温 (27°C) 浸入 100°C 油浴的阶跃响应。时间常数(即输出达到输入阶跃 63% 的时间)为 0.8s(对于 SOT563-6 封装),为待定(对于 X2SON-5 封装)。时间常数结果取决于安装 TMP112 系列的印刷电路板 (PCB)。在此测试中,TMP112 系列焊接于 0.375 英寸 × 0.437 英寸的双层 PCB 上。