ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
该诊断机制允许控制器通过检查霍尔效应传感器的电阻来检查霍尔传感器的灵敏度是否在工厂确定的限值范围内。该检查还会检查霍尔传感器在所有方向(X、Y 和 Z)上的偏置和多路复用控制。
要运行此检查,控制器必须启用检查并设置运行计划。在此检查期间,霍尔传感器不可用于磁场转换。用户可以将 ALERT 引脚配置为在检测到错误时切换。此错误也会在用户寄存器中报告。
运行模式 | 每次启动并完成磁测量时 |
配置寄存器 | DIAG_EN,用于启动测试。DIAG_SEL,用于安排何时运行测试 |
故障寄存器位 | ZHS_STAT、YHS_STAT 和 XHS_STAT |
禁用时影响 | 如果禁用,则不会检测霍尔效应传感器属性和偏置中的任何故障或漂移,从而可能导致磁场转换不正确 |