ZHCSOQ3 September 2021 TMAG5170
PRODUCTION DATA
该诊断机制检查 ADC 功能和转换。此检查通过转换完全独立于 ADC 基准的已知带隙电压并将该电压与工厂确定的容差限值进行比较来完成。
要运行此检查,控制器必须启用检查并设置运行计划。在此检查期间,AFE 不可用于磁场转换。用户可以将 ALERT 引脚配置为在检测到错误时切换。此错误也会在用户寄存器中报告。
运行模式 | 每次启动并完成磁测量时 |
配置寄存器 | DIAG_EN,用于启动测试。DIAG_SEL,用于安排何时运行测试 |
故障寄存器位 | TEMP_STAT |
禁用时影响 | 如果禁用,则不会检测 ADC 转换的任何故障,从而可能导致转换后的磁场值可能出现不正确的错误。 |