ZHCSEE6 December 2015 TLV2333 , TLV333 , TLV4333
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
强烈建议您采用优秀的布局规范。尽量缩短走线;如果可以,在使用印刷电路板 (PCB) 接地平面时,请将表面贴装式组件放置在尽可能靠近器件引脚的位置。将 0.1μF 电容器放置在尽可能靠近电源引脚的位置。在整个模拟电路中贯彻应用这些准则可提高性能并实现各种优势,如降低电磁干扰 (EMI) 敏感性。
如要获得最低的失调电压和精度性能,必须优化电路布局和机械条件。避免在因连接不均质导体形成的热电偶结中产生热电(塞贝克)效应的温度梯度。通过确保两个输入端子的电势等效,可以消除这些热电产生的电势。其他布局和设计注意事项包括:
遵循这些准则会降低在不同温度下产生结的可能性,从而达到 0.1μV/°C 或更高的热电电压,具体取决于所使用的材料。