ZHCSK12A July 2019 – October 2019 TLV320ADC6140
PRODUCTION DATA.
特性 | TLV320ADC3140 | TLV320ADC5140 | TLV320ADC6140 |
---|---|---|---|
控制接口 | I2C 或 SPI | ||
数字音频串行接口 | TDM、I2S 或左平衡 (LJ) | ||
模拟音频通道 | 4 | 4 | 4 |
数字 PDM 通道 | 8 | 8 | 8 |
动态范围增强器 (DRE) | 不可用 | 可供货 | 可供货 |
动态范围(DRE 禁用) | 106dB | 108dB | 113dB |
动态范围(DRE 启用) | 不可用 | 120dB | 123dB |
兼容性 | 引脚对引脚、封装和控制寄存器兼容;彼此之间可直接替代 | ||
封装 | WQFN (RTW),24 引脚,4.00mm × 4.00mm(间距为 0.5mm) |