ZHCSCX6 October 2014 TLC5957
PRODUCTION DATA.
TLC5957 是一款 48 通道恒流灌电流驱动器。 每个通道都具有单独可调的 65536 步长脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制。
输出通道分为三组,每组均含 512 步长的颜色亮度控制 (CC) 功能,CC 可调节颜色之间的亮度。 全部 48 通道的最大电流值可通过 8 步长全局亮度控制 (BC) 功能设置。 BC 调节 LED 驱动器之间的亮度偏差。 可通过一个串行接口端口访问 GS、CC 和 BC 数据。
TLC5957 有一个错误标志:LED 开路检测 (LOD),可通过串行接口端口读取。 每个恒流输出都有一个预充电的场效应晶体管 (FET),能够消除复用 LED 显示时的重影并提升显示性能。 此外,TLC5957 具有增强电路,可消除 LED 开路所引起的 caterpillar 效应。
TLC5957 具有扑克数据传输模式;GS 数据长度可配置为 9 位至 16 位,具体取决于各子段中的 PWM 位。 扑克模式可显著提升复用应用的视觉刷新率。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLC5957 | QFN (56) | 8.0mm x 8.0mm |