ZHCSA03C july 2012 – november 2020 TL1431-SP
PRODUCTION DATA
TL1431 是一个可编程精密基准,此基准在车用、商用、和军用温度范围内具有额定的热稳定性。借助于两个外部电阻器,输出电压可在 VI(ref)(大约 2.5V)和 36V 之间任意调节。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路提供一个非常明显的接通特性,这使得此器件成为诸如板载调节、可调电源、和开关电源应用中齐纳二极管和其它类型基准的出色替代产品。
TL1431 可在 -55°C 至 125°C 的整个军用温度范围内运行。
器件型号(1) | 等级 | 封装 |
---|---|---|
5962R9962001VPA | 飞行等级 RHA 100krad(Si) |
8 引脚 JG 重量 0.87g(2) |
5962-9962001VPA | 飞行等级 V 级 | |
5962R9962001VHA | 飞行等级 RHA 100krad(Si) |
10 引脚 U 重量 0.2g(2) |
TL1431U/EM | 工程样片(3) | EVM |