ZHCSN36B February 2021 – November 2021 TCAN1057A-Q1 , TCAN1057AV-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1057A-Q1 和 TCAN1057AV-Q1 是高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求。
此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),是数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络的理想选择。这些器件可以在更简单的网络中实现高达 8Mbps 的运行速度。收发器支持两种工作模式:正常模式和静音模式。这些收发器还具有很多保护和诊断功能,包括热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO) 和高达 ±58V 的总线故障保护,并且定义了电源欠压或引脚悬空情况下的失效防护行为。
收发器具有通过 VIO 引脚实现的集成电平转换器,该电平转换器提供内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑电平。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCAN1057A-Q1 TCAN1057AV-Q1 |
SOT-23 (DDF) (8) | 2.90mm x 1.60mm |
VSON (DRB) (8) | 3.00mm x 3.00mm | |
SOIC (D) (8) | 4.90mm x 3.91mm |
器件型号 | 引脚 5 上支持低电压 I/O 逻辑 | 引脚 8 模式选择 |
---|---|---|
TCAN1057A-Q1 | 否 | 静音模式 |
TCAN1057AV-Q1 | 有 | 静音模式 |