ZHCSDC5B April 2014 – November 2019 TCA9546A
PRODUCTION DATA.
TCA9546A 是一款通过 I2C 总线控制的四路双向转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对分散到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。
一个低电平有效 (RESET) 输入使得 TCA9546A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能的作用一样。
开关上建有导通栅极,这样 VCC 端子引脚便可用于限制 TCA9546A 传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压电平。所有 I/O 引脚为 5.5V 耐压。
器件名称 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TCA9546A | TSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
SOIC (16) | 9.90mm x 3.91mm |