ZHCSDC1D September 2013 – October 2018 TAS5766M , TAS5768M
PRODUCTION DATA.
TAS576xM PurePath 智能放大器不仅可增强低音效果和音质保真度,还可提供更高的音量,同时将扬声器驱动至其热限值和机械限值。
TAS576xM 包含两个桥接负载 (BTL) D 类放大器,峰值功率高达 2x50W/4Ω。在热保护方面,该放大器针对典型扬声器而设计,可处理扬声器音圈升温期间的高温峰值,然后将其平均功率降至安全限值。
该器件具有 4.5V 至 26.4V 宽电源范围,支持从双节锂离子电池到固定 24V 电源各类不同的电源选项。
凭借德州仪器 (TI) 的 PurePath Smart Amp 技术,可更多地以峰值功率(而非平均额定功率)来驱动扬声器,且不必担心因偏移或热过载而损坏扬声器。
器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5766M | HTSSOP (48) | 12.50mm x 6.10mm |
VQFN (48) | 7.00mm x 5.00mm | |
TAS5768M |