ZHCSPM7 January 2022 TAA5242
ADVANCE INFORMATION
该器件支持使用高性能立体声 ADC 同时对多达两个通道进行录音。该器件包含两对模拟输入引脚(INxP 和 INxM),可通过设置 MD4 和 MD5 引脚配置为单端或差分输入模式。模拟引脚的输入源可以来自驻极体电容式模拟麦克风、微机电系统 (MEMS) 模拟麦克风,或来自系统板的线路输入(辅助输入)。
语音或音频信号输入可以容性耦合(交流耦合)或直流耦合到器件。为了获得出色的失真性能,建议使用低电压系数电容器进行交流耦合。对于 INxP 或 INxM 引脚,TAA5242 的典型输入阻抗是 5kΩ。在交流耦合模式下,选择的耦合电容值必须确保由耦合电容器和输入阻抗形成的高通滤波器不影响信号内容。该耦合电容器必须在上电时充电至共模电压,然后才能开始进行正确录音。为了实现快速充电,该器件配备了快速充电方案,可在上电时加快耦合电容器的充电速度。该器件的快速充电时间是通过 MD3 引脚和数字 HPF 进行配置的。
表 8-4 展示了 MD4 和 MD5 配置所提供的模拟输入配置模式
MD4 | MD5 | 模拟输入配置 |
---|---|---|
低电平 | 低电平 | 差分输入;仅交流耦合 |
低电平 | 高电平 | 差分输入;交流或直流耦合 |
高电平 | 低电平 | INxP 上的单端输入 |
高电平 | 高电平 | 差分输入;交流或直流耦合;低功耗模式 |