ZHCSPM8 January   2022 TAA5212

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  时序要求:I2C 接口
    7. 6.7  开关特性:I2C 接口
    8. 6.8  时序要求:SPI 接口
    9. 6.9  开关特性:SPI 接口
    10. 6.10 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    11. 6.11 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    12. 6.12 时序要求:PDM 数字麦克风接口
    13. 6.13 开关特性:PDM 数字麦克风接口
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 硬件控制
      2. 8.3.2 串行接口
        1. 8.3.2.1 控制串行接口
        2. 8.3.2.2 音频串行接口
          1. 8.3.2.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
          2. 8.3.2.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
          3. 8.3.2.2.3 左平衡 (LJ) 接口
        3. 8.3.2.3 通过共享总线使用多个器件
      3. 8.3.3 锁相环 (PLL) 和时钟生成
      4. 8.3.4 输入通道配置
      5. 8.3.5 基准电压
      6. 8.3.6 可编程麦克风偏置
      7. 8.3.7 信号链处理
        1. 8.3.7.1 ADC 信号链
          1. 8.3.7.1.1 可编程通道增益和数字音量控制
          2. 8.3.7.1.2 可编程通道增益校准
          3. 8.3.7.1.3 可编程通道相位校准
          4. 8.3.7.1.4 可编程数字高通滤波器
          5. 8.3.7.1.5 可编程数字双二阶滤波器
          6. 8.3.7.1.6 可编程通道加法器和数字混频器
          7. 8.3.7.1.7 可配置数字抽取滤波器
            1. 8.3.7.1.7.1 线性相位滤波器
              1. 8.3.7.1.7.1.1 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
              2. 8.3.7.1.7.1.2 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              3. 8.3.7.1.7.1.3 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              4. 8.3.7.1.7.1.4 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              5. 8.3.7.1.7.1.5 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
      8. 8.3.8 中断、状态和数字 I/O 引脚多路复用
      9. 8.3.9 可编程通道相位校准
    4. 8.4 器件功能模式
    5. 8.5 寄存器映射
      1. 8.5.1 VEGA 寄存器
      2. 8.5.2 TAA5212 寄存器
      3. 8.5.3 TAA5212 寄存器
    6. 8.6 特性说明
    7. 8.7 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 应用
      2. 9.2.2 设计要求
      3. 9.2.3 详细设计过程
      4. 9.2.4 应用性能曲线图
      5. 9.2.5 该做什么和不该做什么
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输入通道配置

该器件包含两对模拟输入引脚(INxP 和 INxM),这些引脚可以配置为差分输入或单端输入,用于录音通道。该器件支持使用高性能多通道 ADC 同时对多达两个通道进行录音。模拟引脚的输入源可以来自驻极体电容式模拟麦克风、微机电系统 (MEMS) 模拟麦克风,或来自系统板的线路输入(辅助输入)。模拟输入支持差分输入、单端输入(两个引脚和一个引脚),具有交流和直流耦合选项。此外,如果应用使用数字 PDM 麦克风进行录音,则可以在器件中重新配置 GPIO、GPI 和 GPO 引脚,以便支持高达四个通道来进行数字麦克风录音。TAA5212 支持 ADC 的增量模式,其中模拟输入通道可用于直流测量。这可以通过设置 IADC_EN (P0_R81_D7) 进行配置。表 8-8 展示了录音通道的输入源选择。

表 8-8 录音通道的输入源选择
P0_R80_D[7:6]:ADC_CH1_INSRC[1:0]输入通道 1 录音源选择
00(默认值)通道 1 的模拟差分输入
01通道 1 的模拟单端输入(一个输入引脚上有信号,另一个引脚接地)
10IN1P 上的模拟单端输入
11IN1M 上的模拟单端输入

同样,可以使用 ADC_CH2_INSRC[1:0] (P0_R85_D[7:6]) 寄存器位来配置输入通道 2 的输入源选择设置。

通常,语音或音频信号输入通过电容耦合(交流耦合)连接到器件;但该器件也支持直流耦合输入选项,以节省布板空间。可以通过在 ADC_CH1_CM_TOL (P0_R60_D[3:2]) 和 ADC_CH2_CM_TOL(P0_R85_D[3:2]) 寄存器位中设置输入共模容差,为每个通道单独完成这一配置。 对于单端输入配置,在轨到轨共模模式下,INM 引脚可以直接接地(请参阅图 8-15),但只要 ADC_CHx_INSRC 设置为2'b01 且 ADC_CHx_CM_TOL 设置为 2'b01(请参阅图 8-16),INM 引脚就必须在交流耦合电容器之后接地。为了获得出色的动态范围性能,必须使用差分交流耦合输入。

GUID-20231210-SS0I-LQSR-R4FK-J4FPC18M6Q9N-low.svg图 8-15 单端直流耦合输入连接
GUID-20231210-SS0I-5CDQ-D09W-FP7XHH0FZMB2-low.svg图 8-16 单端交流耦合输入连接

借助该器件,可以根据输入源阻抗灵活地从 5kΩ(默认)、10kΩ 和 40kΩ 中选择 INxP 或 INxM 上的典型输入阻抗。当输入阻抗较高时,对应的噪声会稍高或动态范围较低。表 8-9 列出了录音通道输入阻抗的配置寄存器设置。

表 8-9 录音通道的输入阻抗选择
P0_R80_D[5:4]:ADC_CH1_IMP[1:0]通道 1 输入阻抗选择
00(默认值)INxP 或 INxM 上的通道 1 输入阻抗典型值为 5kΩ
01INxP 或 INxM 上的通道 1 输入阻抗典型值为 10kΩ
10INxP 或 INxM 上的通道 1 输入阻抗典型值为 40kΩ
11保留(不使用此设置)

同样,可以使用 ADC_CH2_IMP[1:0] (P0_R85_D[5:4]) 配置输入通道 2 的输入阻抗选择设置。

在交流耦合模式下,选择的耦合电容值必须确保由耦合电容器和输入阻抗形成的高通滤波器不影响信号内容。该耦合电容器必须在上电时充电至共模电压,然后才能开始进行正确录音。为了实现快速充电,该器件提供了可加快耦合电容器充电速度的模式。快速充电时序的默认值是针对耦合电容器高达 1µF 进行设置的。但是,如果系统中使用容值更大的电容器,则可以通过使用 INCAP_QCHG (P0_R5_D[7:6]) 寄存器位来增加快速充电时序。为了获得出色的失真性能,请使用低电压系数电容器进行交流耦合。