ZHCSW05C October 1980 – April 2024 SN75172
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN75172 是一款具有三态输出的单片四路差分线路接收器,符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、RS-485 和 ITU 建议 V.11 的要求。该器件经优化,能够以高达 4 兆波特的速率实现平衡多点总线传输。每个驱动器都具有较宽的正负共模输出电压范围,因此适用于嘈杂环境中的合用线应用。
SN75172 可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。在结温约为 150°C 时关断。该器件在与 SN75173 或 SN75175 四路差分线路接收器配合使用时性能更高。
SN75172 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。
所示引脚编号适用于 N 封装。