ZHCSJK3H June 2003 – December 2021 SN74LVC1G3157-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LVC1G3157-Q1 器件是一种单极双投 (SPDT) 模拟开关,设计工作电压范围为 1.65V 至 5.5V VCC。
SN74LVC1G3157 器件可处理模拟信号和数字信号。该器件允许在任意方向传输振幅高达 VCC(峰值)的信号。
应用包括信号选通、斩波、调制或者解调 (modem),以及针对模数和数模转换系统的信号复用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN74LVC1G3157-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |