ZHCSJK3H June 2003 – December 2021 SN74LVC1G3157-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
VIN | 控制输入电压(2)(3) | -0.5 | 6.5 | V | |
VI/O | 开关 I/O 电压(2)(3)(4)(5) | -0.5 | VCC+0.5 | V | |
IIK | 控制输入钳位电流 | VIN < 0 | -50 | mA | |
IIOK | I/O 端口二极管电流 | VI/O < 0 | -50 | mA | |
II/O | 导通状态开关电流 | VI/O = 0 至 VCC(6) | ±128 | mA | |
通过 VCC或 GND 的持续电流 | ±100 | mA | |||
θJA | 封装热阻(7) | DBV 封装 | 165 | °C/W | |
DCK 封装 | 258 | ||||
Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C |