ZHCSUI6 January 2024 SN74LV6T14-EP
PRODUCTION DATA
参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 15.6 | 40.1 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 1.8V | 11.8 | 40.1 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 21.0 | 46.7 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 1.8V | 16.1 | 46.7 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 10.6 | 24.0 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2.5V | 7.1 | 24.0 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 13.5 | 25.4 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2.5V | 10.1 | 25.4 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 7.9 | 15.2 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 5.4 | 13.8 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 10.2 | 18.3 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 7.8 | 16.0 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 15pF | 5V | 5.3 | 10.2 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5V | 4.2 | 9.9 | ns | |
tPHL | A | Y | CL = 50pF | 5V | 7.1 | 12.5 | ns | |
tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5V | 5.8 | 11.5 | ns |