ZHCSUI6 January 2024 SN74LV6T14-EP
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
1A | 1 | I | 通道 1,输入 A |
1Y | 2 | O | 通道 1,输出 Y |
2A | 3 | I | 通道 2,输入 A |
2Y | 4 | O | 通道 2,输出 Y |
3A | 5 | I | 通道 3,输入 A |
3Y | 6 | O | 通道 3,输出 Y |
GND | 7 | G | 接地 |
4Y | 8 | O | 通道 4,输出 Y |
4A | 9 | I | 通道 4,输入 A |
5Y | 10 | O | 通道 5,输出 Y |
5A | 11 | I | 通道 5,输入 A |
6Y | 12 | O | 通道 6,输出 Y |
6A | 13 | I | 通道 6,输入 A |
VCC | 14 | P | 正电源 |