ZHCSR97K april 1998 – february 2023 SN74LV574A
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
TEST CONDITIONS | TA = 25°C | SN74LV574A | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | |||||
fmax | CL = 15 pF | 80 | 145 | 65 | MHz | ||||
CL = 50 pF | 50 | 120 | 45 | ||||||
tpd | CLK | Q | CL = 15 pF | 6.8 | 13.2 | 1 | 15.5 | ns | |
ten | OE | Q | 6.4 | 12.8 | 1 | 15 | |||
tdis | OE | Q | 4.8 | 13 | 1 | 15 | |||
tpd | CLK | Q | CL = 50 pF | 8.1 | 16.7 | 1 | 19 | ||
ten | OE | Q | 7.7 | 16.3 | 1 | 18.5 | |||
tdis | OE | Q | 6.1 | 15 | 1 | 17 | |||
tsk(o) | 1.5 | 1.5 |